Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,4R VZ464
EAN
3250616664647
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé46 mm
-
Longueur40 mm
-
Largeur produit installé270 mm
Matières
-
Couleurnoir
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ464
PDF608 KB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour VZ464
PDF673 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ464
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ464
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
PDF347 KBDéclaration UE de conformité pour VZ464
PDF346 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ464
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ464 du
RoHS declaration VZ464 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ464 du
REACH declaration VZ464 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation