Support de bornes,Volta,QuickConnect,3R • VZ463 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      Menu
      • Produits
      • Solutions
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
        • Solutions
        • Distribution d'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Appareillage mural
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Automatisme du bâtiment
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Sécurité
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Cheminement de câbles
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Inspirations et connaissances
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
        • Inspirations et connaissances
        • Formations
          • Tutoriels vidéo
          • Cours en ligne
          • Voir tout
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Projets références
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
        • Support
        • Trouver un distributeur
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • FAQ
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Téléchargements
          • Brochure
          • Catalogue
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Outils digitaux
          • Hagercad
          • eCat app
          • Outils digitaux
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Contactez-nous
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • A propos de Hager
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
        • A propos de Hager
        • Développement durable
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Newsletter
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Investissements
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Compte
      • Catalogue
      • Distribution d'énergie
      • Coffrets de distribution
      • Coffrets vector IP55 IP65
      • Accessoires coffrets étanches IP65 vector
      • Support de borniers SansVis
      • VZ463
      Image  VZ463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  VZ463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

      Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,3R

      VZ463

      Image  VZ463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  VZ463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      • Distribution d'énergie

      Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,3R VZ463

      EAN
      3250616664630
      Conditionnement
      1 pièce

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Documents
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Dimensions
      • Hauteur produit installé
        46 mm
      • Longueur
        40 mm
      • Largeur produit installé
        270 mm
      Matières
      • Matière
        mélange de matériaux
      Accessoires inclus
      • Type d'accessoire
        Borne de répartiteur
      Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
      Sécurité
      • Conformité REACH
        Non
      • Conforme à la directive RoHS
        Oui
      • Sans halogène
        Non

      Documents

      • Image produit

        Image VZ463 | Hager Afrique

        Image produit VZ463

      • Mode d'emploi

        Image Notice d'instruction pour VZ463 | Hager Afrique

        Notice d'instruction pour VZ463

        Montageanleitung Klemmenträger

        PDF
        608 KB
      • Guide d'installation

        Image Notice d'installation pour VZ463 | Hager Afrique

        Notice d'installation pour VZ463

        PDF
        673 KB
      • Déclaration de conformité

        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        Declaration

        PDF
        258 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        PDF
        0 B
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        Declaration

        PDF
        359 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        Declaration

        PDF
        312 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        Declaration

        PDF
        300 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        PDF
        366 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        PDF
        347 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        PDF
        346 KB
        Image Déclaration UE de conformité pour VZ463 | Hager Afrique

        Déclaration UE de conformité pour VZ463

        PDF
        250 KB
      • Document PEP

        Image Profil Environnemental Produit pour VZ463 | Hager Afrique

        Profil Environnemental Produit pour VZ463

        PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

        PDF
        25 MB
      • Rapport RoHS

        Image Certificat RoHS pour VZ463 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour VZ463 du

        RoHS declaration VZ463 (english)

        PDF
        32 KB
        Image Certificat RoHS pour VZ463 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour VZ463 du

        REACH declaration VZ463 (english)

        PDF
        33 KB
      Plus de documentation

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        3
      • 1
        VZ461 - Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,1R
        VZ461
        Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 1R
      • 2
        VZ462 - Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,2R
        VZ462
        Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R
      • 3
        VZ464 - Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,4R
        VZ464
        Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 4R

      Produits et solutions

      • Catalogue produits
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement des câbles
      • Automatisme du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Sécurité
      • Projets références

      Aide et contact

      • Partenaire le plus proche
      • Contactez-nous
      • FAQs
      • Vidéos tutoriels
        Outils digitaux
      • Documentation
      • Formations et webinaires
      • Actualités

      Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

      Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
      Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
      Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

      En savoir plus sur Hager

       

      Suivez-nous !

      • Politique de confidentialité
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Signaler une vulnérabilité

      © 2022 Ha­ger Group