Support de bornes,Volta,QuickConnect,equip.,1R VZ461
EAN
3250616664616
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé46 mm
-
Longueur40 mm
-
Largeur produit installé270 mm
Matières
-
Couleurnoir
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ461
PDF608 KB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour VZ461
PDF673 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ461
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ461
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
PDF347 KBDéclaration UE de conformité pour VZ461
PDF346 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ461
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ461 du
REACH declaration VZ461 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ461 du
RoHS declaration VZ461 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation