Boîte sol ronde 24 mod grise • VR12057011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
  • Passages de plancher, bornes et boîte de sol tehalit.officea
  • Boîtes de sol rondes
  • VR12057011
Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Boîte de sol ronde 24 modules grise

VR12057011

Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VR12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Boîte de sol ronde 24 modules grise VR12057011

EAN
4012002245118
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Modèle
  • Module
    -
Dimensions
  • Profondeur d'encastrement minimale
    77 mm
  • Diamètre d'installation
    306 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    arrondir
  • Matériau du couvercle
    Polyamide
Matières
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Installation sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    1
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'appareillage
    3
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN

Documents

  • Image produit

    Image VR12057011 | Hager Afrique

    Image produit VR12057011

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour VR12057011 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VR12057011

    PDF
    2 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour VR12057011 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour VR12057011

    PDF
    2 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour VR12057011 | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour VR12057011

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    PDF
    21 MB
    Image Manuel d'installation pour VR12057011 | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour VR12057011

    PDF
    21 MB
  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VR12057011 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VR12057011

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour VR12057011 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour VR12057011

    STP
    733 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VR12057011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VR12057011

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    PDF
    120 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VR12057011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VR12057011

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    PDF
    48 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour VR12057011 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour VR12057011

    PDF
    219 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VR12057011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VR12057011 du

    RoHS declaration VR12057011 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VR12057011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VR12057011 du

    REACH declaration VR12057011 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VR06057011 - Boîte de sol ronde 12 modules grise
    VR06057011
    Boîte de sol ronde 12 modules grise
  • 2
    VR06059005 - Boîte de sol ronde 12 modules noire
    VR06059005
    Boîte de sol ronde 12 modules noire
  • 3
    VR10057011 - Boîte de sol ronde 20 modules grise
    VR10057011
    Boîte de sol ronde 20 modules grise
  • 4
    VR10059005 - Boîte de sol ronde 20 modules noire
    VR10059005
    Boîte de sol ronde 20 modules noire
  • 5
    VR12059005 - Boîte de sol ronde 24 modules noire
    VR12059005
    Boîte de sol ronde 24 modules noire

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group