Boîte sol ronde 12 mod grise • VR06057011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
  • Passages de plancher, bornes et boîte de sol tehalit.officea
  • Boîtes de sol rondes
  • VR06057011

Boîte de sol ronde 12 modules grise

VR06057011

  • Cheminement de câbles

Boîte de sol ronde 12 modules grise VR06057011

EAN
4012002245033
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Modèle
  • Module
    -
Dimensions
  • Profondeur d'encastrement minimale
    77 mm
  • Diamètre d'installation
    215 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    Prise de câble
  • Matériau du couvercle
    Polyamide
Matières
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Installation sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    1
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    6
  • Nombre de boîte d'appareillage
    2
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN

Documents

  • Image produit

    Image VR06057011 | Hager Afrique

    Image produit VR06057011

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour VR06057011 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VR06057011

    PDF
    2 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour VR06057011 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour VR06057011

    PDF
    2 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour VR06057011 | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour VR06057011

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    PDF
    21 MB
    Image Manuel d'installation pour VR06057011 | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour VR06057011

    PDF
    21 MB
  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VR06057011 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VR06057011

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour VR06057011 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour VR06057011

    STP
    926 KB
  • schémas

    Image Dessin technique pour VR06057011 | Hager Afrique

    Dessin technique pour VR06057011

    Technical Drawing of VR0605

    PDF
    158 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VR06057011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VR06057011

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    PDF
    120 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VR06057011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VR06057011

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    PDF
    48 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour VR06057011 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour VR06057011

    PDF
    219 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VR06057011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VR06057011 du

    REACH declaration VR06057011 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VR06057011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VR06057011 du

    RoHS declaration VR06057011 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VR06059005 - Boîte de sol ronde 12 modules noire
    VR06059005
    Boîte de sol ronde 12 modules noire
  • 2
    VR10057011 - Boîte de sol ronde 20 modules grise
    VR10057011
    Boîte de sol ronde 20 modules grise
  • 3
    VR10059005 - Boîte de sol ronde 20 modules noire
    VR10059005
    Boîte de sol ronde 20 modules noire
  • 4
    VR12057011 - Boîte de sol ronde 24 modules grise
    VR12057011
    Boîte de sol ronde 24 modules grise
  • 5
    VR12059005 - Boîte de sol ronde 24 modules noire
    VR12059005
    Boîte de sol ronde 24 modules noire

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group