Boîte de sol ronde 12 modules noire VR06059005
EAN
4012002245040
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Sortie de câbleAvec sortie de câble dans le couvercle
Modèle
-
Module-
Dimensions
-
Profondeur d'encastrement minimale77 mm
-
Diamètre d'installation215 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couverclePrise de câble
-
Matériau du couverclePolyamide
Matières
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Installation sur mur en bétonOui
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles1
Equipement
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
-
Nombre de boîte d'appareillage2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-2
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VR06059005
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour VR06059005
PDF2 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP11 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP112 MB -
Schéma technique
Dessin technique pour VR06059005
Technical Drawing of VR0605
PDF158 KB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour VR06059005
STP926 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VR06059005
Declaration
PDF120 KBDéclaration UE de conformité pour VR06059005
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VR06059005
PDF219 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VR06059005 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VR06059005 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation