Kit d'equip. isolant pour boitier moulè avec/sans diff. h250 L750 H200 hor. UC428HL
EAN
3250616136298
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé800 mm
Eléments fournis
-
Avec couvertureNon
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large3
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur8
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC428HL
PDF449 KB
Plus de documentation