Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250A,L350mm UC321H
EAN
3250616133068
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC321H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC321H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation