Kit, quadro system,pour coffret métallique,MCCB,horizontal,250A,L600mm UC427HL
EAN
3250616136281
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC427HL
PDF449 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC427HL du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC427HL du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation