Kit d'équipement isolant pour interrupteur 400A (ha966n) l500 h400 UC335
EAN
3250610613115
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large2
-
AccessoriableOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC335
PDF449 KB
Plus de documentation