Kit d'équipement isolant pour interrupteur 250A (ha964n) l250 h300 UC332
EAN
3250610613061
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur12
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC332
PDF449 KB
Plus de documentation