Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l500 h300 vertical UC311H
EAN
3250616133037
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Equipement
-
Nombre d'unités48
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC311H
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC311H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC311H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation