Plastron plein h 100 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC239
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé224 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC239
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC239 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC239 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC239
PDF242 KB