Plastron plein h 200 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC233
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé596 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Hauteur d'encastrement200 mm
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UC233
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC233
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC233 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC233 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC233
PDF242 KB