Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm UC205

EAN
3250616132054
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Capacité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    48
Equipement
  • Nombre d'unités
    48
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    8
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non