![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC234
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationsur jeu de barres
-
Profondeur produit installé596 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Hauteur d'encastrement300 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacezingué
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP55
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UC234
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC234
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC234 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC234 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB