Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC235
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé417 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC235
Declaration
PDF529 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC235 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC235 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB