Module 6 sorties chauffage TYMS646T
EAN
3250610050125
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension auxiliaire110…230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de commutation24…230 V
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.5…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…4 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
-
Moteurs électrothermiques 24 Vmax. par canal 2
-
Moteurs électrothermiques par canalmax. 4
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour TYMS646T
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYMS646T
ETS Database for TYMS646T
KNXPROD341 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYMS646T
PDF234 KBDéclaration UE de conformité pour TYMS646T
PDF302 KBDéclaration UE de conformité pour TYMS646T
PDF279 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYMS646T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYMS646T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation