Module 2 sorties ventilo-convecteur 10A NO TYF642F
EAN
3250616059924
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
Ventilo-convecteursPour la commande électrique des ventilo-convecteurs ; Commande de 1 ou 2 canaux de ventilation avec 6 ou 3 niveaux de ventilation ; Pour convertir les télégrammes de valeurs de réglage RTR en positions de vannes, niveaux de ventilat ; Commande manuelle des soufflantes via touches sensorielles ou tableaux de commande ; 4 boutons de commande manuelle pour la régulation de commande des vannes/niveaux de ventilation ains
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Mode de servicemodes chauffage, refroidissement, chauffage et refroidissement
Modèle
-
GoulottesUtilisation de goulottes libres pour commander des charges de commutation
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension auxiliaire230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Dimensions
-
Profondeur70 mm
-
Hauteur de montage à partir du rail DIN63 mm
-
Largeur4 modules
-
Hauteur90 mm
-
Largeur72 mm
Puissance
-
Lampes fluorescentes compensées duo2300 W
-
Puissance consommée0.15 W
-
Puissance absorbée KNXmax. 150 mW
-
Puissance dissipée totale sous IN3 W
-
Transformateurs conventionnels1200 VA
-
Transformateurs électroniques1500 W
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage
-
- non compensées1000 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1160 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec 8 LED d'état rouges et 3 LED rouges comme indicateurs de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence 230 V2300 W
-
Ampoules halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.5…4 mm²
-
Type de connexion au Busbornes de raccordement TG008
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexion des sortiesbornes à cage
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationRespecter les indications du fabricant de ventilo-convecteurs !
Documents
-
Image produit
-
Informations techniques
PDF656 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYF642F
PDF142 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYF642F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYF642F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation