Vanne motorisée KNX TX501
EAN
3250616045019
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Fonctionavec fonction protection de vanne ; Fonctions fonctionnement été et forçage
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
-
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale30 V
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus10 mA
-
Courant absorbé bus (transfert de données)10 mA
-
Nombre de circuits d'entrée2
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé84 mm
-
Largeur produit installé50 mm
Déclenchement
-
Temps d'exécution20 s/mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Caractéristiques mécaniques
-
Course maximale du contrôleur6 mn
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec 5 LED pour l'indication de la levée de soupape
Connexion
-
Type de connexion au Busbornes de raccordement TG008
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Câble
-
Câble préconfectionné≈ 1 m
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
Force de réglage>120 N
Equipement
-
Reconnaissance des butéesautomatique
-
Régulationpour régulation PI constante
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TX501
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TX501
Logiciel d'application ETS du TX501
VD288 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TX501
PDF750 KB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TX501
PDF751 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TX501
Declaration
PDF117 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TX501 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour TX501 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation