Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, KNX • TYBS794A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Modules d'entrées
          • Version encastrée
          • TYBS794A
          Image  TYBS794A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TYBS794A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX

          TYBS794A

          Image  TYBS794A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TYBS794A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX TYBS794A

          EAN
          3250610050545
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            oui
          Fonctions
          • Fonctionnement polyphasé
            pour fonctionnement monophasé
          • Fonction
            avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            oui
          • Utilisation
            Commande manuelle en mode test via le bouton poussoir d’adressage physique (commande mono bouton) ; Mode test / chantier activable via le bouton poussoir d’adressage physique
          • Commande
            pour la commande d'un entraînement pour courant alternatif
          • Touche / bouton
            avec touche de programmation éclairée
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Courant nominal
            6 A
          Tension
          • Puissance de coupure max. à
            230 V AC
          • Tension de service par bus
            21…32 V DC
          • Tension d'alimentation du système
            30V DC via le bus
          Intensité du courant
          • Courant de commutation à cos φ = 0,8
            max. 6 A
          Dimensions
          • Largeur
            0 modules
          • Hauteur
            90 mm
          Gestion de l'éclairage
          • - non compensées
            500 VA
          Gestion de l'éclairage LED
          • Nombre maximum de lampes LED/CFL
            5
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,5 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,5 / 2.5mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            0.75…2.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.75…2.5 mm²
          • Nombre de contacts
            2
          • Coupleur de bus
            avec coupleur de bus intégré
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          • Raccordement de bus
            Raccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Modes de configuration supportés
            system
          • Réglage
            temps de commutation réglable en cas de modification du sens
          Eléments fournis
          • Raccordement bus incl.
            Oui
          Equipement
          • Expansibilité modulaire
            Non
          Utilisation
          • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
            avec bornes à vis
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Identification
          • Gamme design principale
            KNX

          Documents

          • Image produit

            Image TYBS794A | Hager Afrique

            Image produit TYBS794A

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TYBS794A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TYBS794A

            PDF
            3 MB
            Image Notice d'instruction pour TYBS794A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TYBS794A

            PDF
            3 MB
            Image Notice d'instruction pour TYBS794A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TYBS794A

            PDF
            3 MB
            Image Notice d'instruction pour TYBS794A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TYBS794A

            PDF
            3 MB
          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour TYBS794A | Hager Afrique

            Notice d'installation pour TYBS794A

            PDF
            1 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TYBS794A | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TYBS794A

            KNXPROD
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TYBS794A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TYBS794A

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            360 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour TYBS794A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TYBS794A

            UKCA Declaration of Conformity

            PDF
            270 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour TYBS794A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour TYBS794A

            PDF
            412 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TYBS794A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TYBS794A du

            REACH declaration TYBS794A (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour TYBS794A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TYBS794A du

            RoHS declaration TYBS794A (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            TRM702A - Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio
            TRM702A
            Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio
          • 2
            TRB302B - Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
            TRB302B
            Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
          • 3
            TYBS702A - Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel
            TYBS702A
            Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel
          • 4
            TYBS704A - Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel
            TYBS704A
            Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group