Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL TRB302B
EAN
3250615989284
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
-
Fonctions quicklinkFonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO, mémoire, commande forcée, poussoir montée / descente
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble 4 conducteurs
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
CommandeCommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, capteur de vent, capteur de précipitations, minuterie
-
Touche / boutonavec touche de configuration
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Entréesavec 2 entrées binaires indépendantes sur secteur pour contacts sans potentiel
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension d'entrée5 V
-
Tension de service230 V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant assigné par entrée0.03 mA
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)48 x 53 x 30 mm
-
Dimensions (Ø x H)53 x 27 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP5 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.9 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entréepar canal 5 V
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration
Installation, montage
-
Type de montageen encastré
-
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 2.5mm²
-
Section de conducteur0.75…2.5 mm²
-
Type de contacts à raccorder sur une entréebouton poussoir / Interrupteur
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 10 m
-
Longueur de câble20 cm
Configuration
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
Utilisation
-
Temps d’impulsionmin. 50 ms
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRB302B
PDF3 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRB302B
PDF1 MB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRB302B
PDF833 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRB302B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRB302B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation