Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio TRM702A
EAN
3250615989024
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
-
Fonctions quicklinkFonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO, mémoire, commande forcée, poussoir montée / descente
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble 4 conducteurs
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Commandecommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, horloge, horloge volet, contact magnétique
-
Touche / boutonavec touche de configuration
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
-
Entréesavec 2 entrées binaires indépendantes alimentées par piles pour contacts sans potentiel
Tension
-
Type de tension de commande 1DC
-
Tension d'entrée3 V
-
Tension d'alimentation du système3V
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de signal d'entrée33 µA
-
Courant assigné par entrée1 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé11 mm
-
Hauteur produit installé39 mm
-
Largeur produit installé41 mm
Fréquence
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP10 mm
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 25 mW
Configuration réseau
-
Secteurindépendant du réseau
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entréepar canal 5 V
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 5
-
Pile / Accumulateuravec une pile bouton au lithium 3 V type : CR 2430
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 1.5mm²
-
Type de contacts à raccorder sur une entréebouton poussoir / Interrupteur
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Longueur de câble20 cm
Configuration
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
Utilisation
-
Temps d’impulsionmin. 50 ms
Standards
-
Normes généralesEN 300220-2 ; EN 301489-3 ; EN 50491-3 ; EN 60950-1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Identification
-
ApplicationsCapteurs de radio KNX
-
Appareil de la familleTRM
-
Gamme design principaleKNX radio/quicklink
Documents
-
Image produit
-
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRM702A
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF6 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRM702A
KNXPROD424 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM702A
Declaration
PDF120 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM702A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM702A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRM702A
PDF435 KB
Plus de documentation