Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX TYBS692F
EAN
3250610050361
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busoui
Fonctions
-
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
-
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire ; Fonctions d'entrée binaire : commutation, variation, store, comparateur, scène, commande forcée, mode minuterie, commande de chauffage
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
UtilisationCommande manuelle en mode test via le bouton poussoir d’adressage physique (commande mono bouton) ; Mode test / chantier activable via le bouton poussoir d’adressage physique
-
Commandepour la commande d'un entraînement pour courant alternatif
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Connectivité
-
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Courant nominal6 A
Tension
-
Puissance de coupure max. à230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie230 V AC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)7 mA
-
Courant absorbé bus (repos)5 mA
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant traversant max6 A
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 6 A
-
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 16 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé44 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)44 x 43 x 22 mm
-
Largeur0 modules
-
Hauteur44 mm
Puissance
-
P max. avec transfos électroniques500 W
-
Puissance dissipée totale sous IN0.5 W
-
Puissance de sortie500 W
-
Capacité de coupure max.1200 W
-
Transformateurs conventionnels500 VA
-
Transformateurs électroniques500 W
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entrée12 V DC V DC
Gestion de l'éclairage
-
- non compensées500 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes5 x 13W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série6 x 48W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL5
-
Lampes LED 230 V5 x 13 W
-
Puissance LED65 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence500 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V500 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Nombre de contacts2
-
Type de contact1F
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busRaccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Sécurité
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Appareil de la familleTYB
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYBS692F
PDF4 MBNotice d'instruction pour TYBS692F
PDF2 MBNotice d'instruction pour TYBS692F
PDF2 MBNotice d'instruction pour TYBS692F
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYBS692F
KNXPROD362 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYBS692F
EU Declaration of Conformity
PDF363 KBDéclaration UE de conformité pour TYBS692F
UKCA Declaration of Conformity
PDF270 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TYBS692F
PDF421 KB
Plus de documentation