Module de sortie 2x 6A/230V~,encast.,KNX • TYBS602F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version encastrée filaire
  • TYBS602F
Image  TYBS602F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYBS602F du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX

TYBS602F

Image  TYBS602F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYBS602F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX TYBS602F

EAN
3250610050354
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    oui
Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    pour fonctionnement monophasé
  • Fonction
    avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    Commande manuelle en mode test via le bouton poussoir d’adressage physique (commande mono bouton) ; Mode test / chantier activable via le bouton poussoir d’adressage physique
  • Commande
    pour la commande d'un entraînement pour courant alternatif
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Courant nominal
    6 A
Tension
  • Puissance de coupure max. à
    230 V AC
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension de sortie
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    7 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    5 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    6 A
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,8
    max. 6 A
  • Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1
    6 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    44 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    44 x 43 x 22 mm
  • Largeur
    0 modules
  • Hauteur
    44 mm
Puissance
  • P max. avec transfos électroniques
    500 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.5 W
  • Puissance de sortie
    500 W
  • Capacité de coupure max.
    1200 W
  • Transformateurs conventionnels
    500 VA
  • Transformateurs électroniques
    500 W
Gestion de l'éclairage
  • - non compensées
    500 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    5 x 13W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    6 x 48W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    5
  • Lampes LED 230 V
    5 x 13 W
  • Puissance LED
    65 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    500 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    1F
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Raccordement de bus
    Raccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
  • Réglage
    temps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Expansibilité modulaire
    Non
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
    avec bornes à vis
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TYB
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYBS602F | Hager Afrique

    Image produit TYBS602F

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS602F

    PDF
    3 MB
    Image Notice d'instruction pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS602F

    PDF
    3 MB
    Image Notice d'instruction pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS602F

    PDF
    4 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    790 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    788 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    788 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    790 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    789 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS602F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS602F

    PDF
    789 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYBS602F | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYBS602F

    KNXPROD
    304 KB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TYBS602F | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TYBS602F

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYBS602F | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYBS602F

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    270 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TYBS602F | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYBS602F

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    363 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TYBS602F | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TYBS602F

    PDF
    421 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYBS602F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYBS602F du

    RoHS declaration TYBS602F (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour TYBS602F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYBS602F du

    REACH declaration TYBS602F (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    TYBS601B - Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
    TYBS601B
    Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
  • 2
    TYBS692F - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
    TYBS692F
    Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group