Module de sortie 1x10A/230V~,encast.,KNX • TYBS601B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version encastrée filaire
  • TYBS601B

Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX

TYBS601B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX TYBS601B

EAN
3250610050347
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    pour fonctionnement monophasé
  • Commutation
    pour commuter p. ex. 1 charge
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel marche/arrêt
  • Touche / bouton
    Touche combinée pour commande manuelle et programmation
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    10 A
Tension
  • Puissance de coupure max. à
    230 V AC
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension de sortie
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    7 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    5 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    10 A
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,8
    max. 10 A
  • Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1
    10 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    44 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    44x43x22 mm
  • Largeur
    0 modules
  • Hauteur
    44 mm
Puissance
  • P max. avec transfos électroniques
    600 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.6 W
  • Puissance de sortie
    500 W
  • Capacité de coupure max.
    600 W
  • Transformateurs conventionnels
    600 VA
  • Transformateurs électroniques
    600 W
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    6 x 58 W
  • - non compensées
    600 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Nombre de lampes à économie d'énergie
    max. 5
  • Lampes à économie d'énergie
    5 x 15 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    5 x 15W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    6 x 58W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre de lampes à LED
    max. 5
  • Lampes LED 230 V
    5 x 15 W
  • Puissance LED
    75 W
  • LED
    avec LED rouge de programmation ; avec LED d'état
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    600 W
  • Ampoules à incandescence 230 V
    600 W
  • Ampoules halogènes 230 V
    600 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    600 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    2F
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Raccordement de bus
    Raccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Accessoires inclus
  • Boîte
    montage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Equipement
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Sans potentiel
    avec contact NO libre de potentiel également paramétrable comme contact NF
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
    avec bornes surélevées à vis
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TYB
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYBS601B | Hager Afrique

    Image produit TYBS601B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS601B

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS601B

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'instruction pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS601B

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYBS601B

    PDF
    1 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    686 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    687 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    686 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    686 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    687 KB
    Image Notice d'installation pour TYBS601B | Hager Afrique

    Notice d'installation pour TYBS601B

    PDF
    685 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYBS601B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYBS601B

    KNXPROD
    167 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYBS601B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYBS601B

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    270 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TYBS601B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYBS601B

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    363 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TYBS601B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TYBS601B

    PDF
    421 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYBS601B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYBS601B du

    REACH declaration TYBS601B (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour TYBS601B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYBS601B du

    RoHS declaration TYBS601B (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    TYBS602F - Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
    TYBS602F
    Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
  • 2
    TYBS692F - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
    TYBS692F
    Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group