Module 4 sorties variables puissance 300W Parallélisable KNX Secure TYAS664AN
EAN
3250610050255
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionfonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
-
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
-
Nombre de modules8
Commandes & indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelssélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Courant nominal5200 mA
Tension
-
Tension d'entrée230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Protection
-
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Connexion
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Paramétragecomportement paramétrable en cas de panne/retour de la tension de bus
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Type de variateuruniversel
-
Expansibilité modulaireNon
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
-
silencieuxtrès silencieux
Utilisation
-
commande sur place/manuelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Protectionavec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYAS664AN
PDF2 MBNotice d'instruction pour TYAS664AN
PDF2 MBNotice d'instruction pour TYAS664AN
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour TYAS664AN
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYAS664AN
KNXPROD516 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYAS664AN
PDF315 KBDéclaration UE de conformité pour TYAS664AN
PDF270 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TYAS664AN
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYAS664AN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYAS664AN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation