Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A TYAS628C
EAN
3250610050095
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant8
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Modèle
-
Nombre de modules6
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationcommande manuelle par canal via touche (commande à une zone) ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
-
Commandepour la commande d'un entraînement CA par canal d'actionneur
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal6 A
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant de commutation max.6 A
Dimensions
-
Hauteur90 mm
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC11380 W
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYAS628C
PDF1 MBNotice d'instruction pour TYAS628C
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYAS628C
KNXPROD755 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYAS628C
PDF315 KBDéclaration UE de conformité pour TYAS628C
PDF271 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYAS628C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYAS628C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation