Module 4 sorties volets ou stores 230V~ • TYA624C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version volet/store
  • TYA624C

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

TYA624C

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A TYA624C

EAN
3250616059665
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    4
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    avec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
  • Mode de service
    Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    commande manuelle par canal via touche (commande à une zone) ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
  • Commande
    pour la commande d'un entraînement CA par canal d'actionneur
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    4 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    6 A
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    5.2 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    5 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant de commutation max.
    6 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,6
    max. 6 A
Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
  • Largeur
    4 modules
  • Hauteur
    90 mm
Puissance
  • Puissance d'emploi à 230V en AC1
    1380 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
Gestion de l'éclairage LED
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (flexible), sans embout de câble
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    4
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
  • Réglage
    temps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Expansibilité modulaire
    Non
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TYA
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYA624C | Hager Afrique

    Image produit TYA624C

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYA624C | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYA624C

    PDF
    749 KB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    598 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYA624C | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA624C

    Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

    VD5
    1004 KB
    Image Base de donnés ETS pour TYA624C | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA624C

    Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

    KNXPROD
    467 KB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TYA624C | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TYA624C

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    PDF
    6 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYA624C | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYA624C

    Declaration

    PDF
    137 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYA624C du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA624C du

    REACH declaration TYA624C (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TYA624C du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA624C du

    RoHS declaration TYA624C (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA604D - Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA604D
    Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 2
    TXA606B - Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
    TXA606B
    Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
  • 3
    TXA606D - Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA606D
    Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 4
    TXA610D - Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA610D
    Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 5
    TXA624C - Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy
    TXA624C
    Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group