Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 4A / New Easy TXM632C
EAN
3250616048737
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant12
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionavec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
-
Mode de serviceMode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store
Modèle
-
Nombre de modules10
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationcommande manuelle par canal via touche (commande à une zone) ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
-
Commandepour la commande d'un entraînement CA par canal d'actionneur
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuels6 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal4 A
Tension
-
Tension auxiliaire230…240 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)7 mA
-
Courant absorbé bus (repos)5 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant de commutation max.4 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 4 A
Dimensions
-
Largeur10 modules
-
Hauteur90 mm
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC1920 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 6mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
RéglageTemps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Appareil de la familleTXM
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TXM632C
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXM632C
ETS Database for TXM632
KNXPROD999 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TXM632C
Declaration
PDF124 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXM632C du
RoHS declaration TXM632C (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXM632C du
REACH declaration TXM632C (english)
PDF33 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TXM632C
PDF377 KB
Plus de documentation