1 SORTIE 3A 230V + 2ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO TRM693G
EAN
3250615988805
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busoui
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
-
Scènes de lumièremémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble 4 conducteurs
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationavec actionnement manuel marche/arrêt
-
CommandeCommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Entréesavec entrée binaire indépendante sur secteur pour contact sans potentiel
Tension
-
Tension d'alimentation du système230V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de signal d'entrée33 µA
-
Courant traversant max3 A
-
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 13 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)40x40x20
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur20 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN450 mW
-
Puissance dissipée par la commande150 mW
-
Puissance de sortie690 W
-
Transformateurs conventionnels250 VA
-
Transformateurs électroniques250 VA
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entrée5 V
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
- non compensées150 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes150W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série150W
-
Lampes fluorescentes compactes150 W
-
Lampes fluocompactes150 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL20
-
Lampes LED 230 V150 W
-
Puissance LED150 W
-
LEDavec LED de contrôle et d'état de la transmission marche/arrêt ; avec LED de configuration et de fonction
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence500 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V500 W
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 2.5mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…2.5 mm²
-
Type de contact1F
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
-
Longueur de câble binaire≈ 20 cm
Configuration
-
Modes de configuration supportéseasy, system, PB, quicklink
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Expansibilité modulaireNon
-
Transmitter duty cycle1 %
Utilisation
-
Temps d’impulsionmin. 50 ms
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsActionneurs de radio KNX
-
Gamme de produits:sortie
-
Appareil de la familleTRM
-
Gamme design principaleBERKER.NET
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRM693G
PDF11 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRM693G
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRM693G
KNXPROD453 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRM693G
PDF6 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM693G
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRM693G
PDF437 KB
Plus de documentation