Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio TRM692G
EAN
3250615989031
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant1
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
-
Scènes de lumièremémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
-
Type de commutationavec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationavec actionnement manuel montée/descente
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension d'alimentation du système230V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de commutation max.3 A
Fréquence
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC1690 W
-
Puissance dissipée totale sous IN450 mW
-
Puissance dissipée par la commande150 mW
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle (relais fermé)
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 2.5mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportésquicklink
-
Réglage des lamelles par durée du signal< 1 s
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Automaintien de 2 min. par durée du signal> 1 s
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Temps de commutation en cas de modification du sens< 0.6 s
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsActionneurs de radio KNX
-
Gamme de produits:sortie
-
Appareil de la familleTRM
-
Gamme design principaleBERKER.NET
-
SérieBerker.Net
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRM692G
PDF11 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRM692G
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRM692G
KNXPROD486 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRM692G
PDF6 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM692G
PDF131 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRM692G
PDF436 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM692G du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM692G du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation