Mod. 1S vari écl. 2fils + 2E KNX radio • TRM691E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version encastrée radio
  • TRM691E

Module 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio

TRM691E

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio TRM691E

EAN
3250615989048
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    Fonctions supplémentaires ETS : +62 scènes, mode marche / arrêt, valeur de variation, commande forcée, affichage d'état, minuterie, fonction de répéteur
  • Fonction
    Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Scènes de lumière
    appel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO
  • Démarrage progressif
    Démarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
  • Confectionné
    prêt à l'emploi, avec câble 4 conducteurs
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel marche/arrêt, plus clair/plus sombre
  • Commande
    Commande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
  • Courant nominal
    850 mA
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Protection
  • Fusible
    protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance éclairage incandescent
    10 / 200 W
  • Transformateurs conventionnels
    10…175 VA
  • Puissance du variateur
    200 W
  • Transformateurs électroniques
    10…175 VA
  • Puissance d'émission radio
    < 25 mW
Endurance
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Mesures
  • Tension d'acquisition d'entrée
    12 V
Portée
  • Portée maxi
    30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    8
  • Lampes à LED dimmables
    3…50 W
  • Lampes LED Retrofit 230 V dimmables
    3…50 W
  • Puissance LED
    50 W
  • LED
    avec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle pour marche/arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    10…200 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 1,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,5 / 2.5mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur
    0.5…2.5 mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.5…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    < 10 m
  • Longueur de câble binaire
    ≈ 20 cm
Configuration
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
  • Nombre d'entrées
    2
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Type de variateur
    universel
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Transmitter duty cycle
    0.1 %
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
Identification
  • Appareil de la famille
    TRM

Documents

  • Image produit

    Image TRM691E | Hager Afrique

    Image produit TRM691E

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TRM691E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRM691E

    Notice_TRM691E_6LE001275B.pdf

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour TRM691E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRM691E

    PDF
    11 MB
  • Annexe produit

    Image Annexe notice pour TRM691E | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRM691E

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    5 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TRM691E | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRM691E

    ETS Database for TRM691E

    KNXPROD
    404 KB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TRM691E | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TRM691E

    Application description TRM691E

    PDF
    5 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TRM691E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TRM691E

    PDF
    146 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TRM691E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TRM691E

    PDF
    114 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TRM691E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TRM691E

    PDF
    431 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    TRM692G - Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
    TRM692G
    Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
  • 2
    TRM693G - 1 SORTIE 3A 230V + 2ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
    TRM693G
    1 SORTIE 3A 230V + 2ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
  • 3
    TRM694G - Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
    TRM694G
    Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
  • 4
    TRM690G - Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio
    TRM690G
    Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group