Répartiteur TV HERTZ/SAT 6 sorties COAX • TN206S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Coffrets de communication VDI
          • Coffrets de communication nodeis
          • Accessoires pour coffrets de communication nodeis
          • Accessoires TV
          • TN206S
          Image  TN206S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TN206S du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX

          TN206S

          Image  TN206S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TN206S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX TN206S

          EAN
          3250615949943
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Connectivité
          • Entrée(s)
            1
          Dimensions
          • Dimensions (LLxllxhh)
            74 x 118 x 27 mm
          Fréquence
          • Bande de fréquences
            5 / 2400 MHz
          Connexion
          • Type de connexion
            fiches type "F" pour câble coaxial
          Equipement
          • Nombre de sorties
            6
          • Nombre d'agences
            6
          Utilisation
          • Atténuation
            3.7 / 7 dB
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image TN206S | Hager Afrique

            Image produit TN206S

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour TN206S | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TN206S

            PDF
            2 MB
            Image Notice d'instruction pour TN206S | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TN206S

            Notice TN202S FR

            PDF
            436 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TN206S | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TN206S

            PDF
            171 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TN206S du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TN206S du

            RoHS declaration TN206S (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour TN206S du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TN206S du

            REACH declaration TN206S (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
            TN202S
            Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
          • 2
            TN204S - Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX
            TN204S
            Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX
          • 3
            TN221 - Amplificateur TV coaxial de ligne
            TN221
            Amplificateur TV coaxial de ligne
          • 4
            TN211 - Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB
            TN211
            Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group