Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale TN202S
EAN
3250615949967
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Entrée(s)1
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)60 x 50 x 27 mm
Fréquence
-
Bande de fréquences5 / 2400 MHz
Connexion
-
Type de connexionfiches type "F" pour câble coaxial
Equipement
-
Nombre de sorties2
-
Nombre d'agences2
Utilisation
-
Atténuation3.7 / 7 dB
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TN202S
PDF2 MBNotice d'instruction pour TN202S
Notice TN202S FR
PDF436 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TN202S
PDF171 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TN202S du
REACH declaration TN202S (english)
PDF103 KBCertificat RoHS pour TN202S du
RoHS declaration TN202S (english)
PDF103 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TN202S
PDF388 KB
Plus de documentation