Répartiteur TV HERTZ/SAT 4 sorties COAX • TN204S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Coffrets de communication VDI
  • Coffrets de communication nodeis
  • Accessoires pour coffrets de communication nodeis
  • Accessoires TV
  • TN204S
Image  TN204S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TN204S du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX

TN204S

Image  TN204S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TN204S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX TN204S

EAN
3250615949950
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Entrée(s)
    1
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    60 x 74 x 27 mm
Fréquence
  • Bande de fréquences
    5 / 2400 MHz
Connexion
  • Type de connexion
    fiches type "F" pour câble coaxial
Equipement
  • Nombre de sorties
    4
  • Nombre d'agences
    4
Utilisation
  • Atténuation
    3.7 / 7 dB
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image TN204S | Hager Afrique

    Image produit TN204S

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TN204S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TN204S

    Notice TN202S FR

    PDF
    436 KB
    Image Notice d'instruction pour TN204S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TN204S

    PDF
    2 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TN204S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TN204S

    PDF
    171 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TN204S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN204S du

    RoHS declaration TN204S (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour TN204S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TN204S du

    REACH declaration TN204S (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
    TN202S
    Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
  • 2
    TN206S - Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX
    TN206S
    Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX
  • 3
    TN221 - Amplificateur TV coaxial de ligne
    TN221
    Amplificateur TV coaxial de ligne
  • 4
    TN211 - Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB
    TN211
    Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group