Transformateur sécurité 63VA 230-12à24V • ST315 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Transformateurs
          • Transformateurs
          • Transformateurs de sécurité
          • ST315
          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V

          ST315

          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ST315 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V ST315

          EAN
          3250615703156
          Conditionnement
          2 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            6
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            4000 V
          • Tension d'emploi secondaire 2
            24 V
          • Tension à vide au secondaire
            14.2 / 26.5 V
          • Tension d'emploi au secondaire
            12 / 24 V
          Intensité du courant
          • Intensité au secondaire 2
            2.63 A
          • Intensité au secondaire
            5.25 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Largeur produit installé
            105 mm
          Puissance
          • Puissance consommée
            63 VA
          Alimentation
          • Transfo
            Transformateur d'isolement
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,2Nm
          • Approprié pour montage apparent
            Oui
          • Approprié pour montage encastré
            Non
          • Type de montage
            rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            4mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            6 mm²
          Câble
          • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.
            max. 100 m
          • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.
            max. 50 m
          Equipement
          • Commutateur marche/arrêt
            Non
          • Protégé contre les court-circuits
            Oui
          Standards
          • Texte norme
            EN 61558-2-6
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Protection thermique
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…35 °C
          • Altitude
            <= 2000 m

          Documents

          • Image produit

            Image ST315 | Hager Afrique

            Image produit ST315

          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour ST315 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ST315 du

            RoHS declaration ST315 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour ST315 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ST315 du

            REACH declaration ST315 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            ST313 - Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
            ST313
            Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
          • 2
            ST312 - Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
            ST312
            Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
          • 3
            ST314 - Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V
            ST314
            Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group