Transformateur sécurité 25VA 230-12à24V • ST312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Puissance, commande et signalisation
    • Transformateurs
    • Transformateurs
    • Transformateurs de sécurité
    • ST312
    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V

    ST312

    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  ST312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V ST312

    EAN
    3250615703125
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Modèle
    • Nombre de modules
      4
    Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      4000 V
    • Tension d'emploi secondaire 2
      24 V
    • Tension à vide au secondaire
      14 / 29 V
    • Tension d'emploi au secondaire
      12 / 24 V
    Intensité du courant
    • Courant Max au secondaire
      3 A
    • Intensité au secondaire 2
      1.04 A
    • Intensité au secondaire
      2.08 A
    Dimensions
    • Profondeur produit installé
      58 mm
    • Hauteur produit installé
      85 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
    Puissance
    • Puissance consommée
      25 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1.8 W
    Alimentation
    • Transfo
      Transformateur d'isolement
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,2Nm
    • Approprié pour montage apparent
      Oui
    • Approprié pour montage encastré
      Non
    • Type de montage
      rail DIN
    Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
    Câble
    • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.
      max. 100 m
    • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.
      max. 50 m
    Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Protégé contre les court-circuits
      Oui
    Standards
    • Texte norme
      EN 61558-2-6
    • Directive européenne WEEE
      concerné
    Sécurité
    • Protection thermique
      Oui
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20…35 °C
    • Altitude
      <= 2000 m

    Documents

    • Image produit

      Image ST312 | Hager Afrique

      Image produit ST312

    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour ST312 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour ST312 du

      RoHS declaration ST312 (english)

      PDF
      103 KB
      Image Certificat RoHS pour ST312 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour ST312 du

      REACH declaration ST312 (english)

      PDF
      103 KB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      ST313 - Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
      ST313
      Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
    • 2
      ST314 - Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V
      ST314
      Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V
    • 3
      ST315 - Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V
      ST315
      Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group