Transformateur sécurité 40VA 230-12à24V • ST314 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Transformateurs
  • Transformateurs
  • Transformateurs de sécurité
  • ST314
Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

ST314

Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ST314 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V ST314

EAN
3250615703149
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension d'emploi secondaire 2
    24 V
  • Tension à vide au secondaire
    14.3 / 27.5 V
  • Tension d'emploi au secondaire
    12 / 24 V
Intensité du courant
  • Intensité au secondaire 2
    1.67 A
  • Intensité au secondaire
    3.33 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    40 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.1 W
Alimentation
  • Transfo
    Transformateur d'isolement
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
  • Approprié pour montage apparent
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Non
  • Type de montage
    rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 mm²
Câble
  • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.
    max. 100 m
  • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.
    max. 50 m
Equipement
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Protégé contre les court-circuits
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61558-2-6
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Protection thermique
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…35 °C
  • Altitude
    <= 2000 m

Documents

  • Image produit

    Image ST314 | Hager Afrique

    Image produit ST314

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ST314 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ST314 du

    REACH declaration ST314 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour ST314 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ST314 du

    RoHS declaration ST314 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    ST313 - Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
    ST313
    Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
  • 2
    ST312 - Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
    ST312
    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
  • 3
    ST315 - Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V
    ST315
    Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group