TC BG 814 2000/5A 15VA Cl.1 • SRE20005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
          • Transformateur d'intensité
          • Transformateur d'intensité
          • SRE20005
          Image  SRE20005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SRE20005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 2000/5A 15VA Classe 1

          SRE20005

          Image  SRE20005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SRE20005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 2000/5A 15VA Classe 1 SRE20005

          EAN
          4049857139439
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de produit
            Transformateur de courant à enficher
          Fonctions
          • Classe de précision
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            3 kV
          Intensité du courant
          • Courant Max au primaire
            2000 A
          • Courant Max au secondaire
            5 A
          • Courant primaire
            2000 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            40 mm
          • Hauteur produit installé
            122 mm
          • Largeur produit installé
            100 mm
          • Largeur de l'ouverture
            81 mm
          • Hauteur de l'ouverture
            60 mm
          • Taille de la barre
            80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter d = max. 60 mm
          • Diamètre de l'ouverture
            60 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            17.5 W
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1,5 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 6mm²
          • Type de connexion
            vis
          Accessoires inclus
          • Avec rail en cuivre
            Non
          Equipement
          • Nombre d'entrées
            1
          • Avec protection tactile
            Oui
          Utilisation
          • Rapport de transformation
            2000A ; 5A
          Standards
          • Produit certifié
            non
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -40…40 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…40 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SRE20005 | Hager Afrique

            Image produit SRE20005

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour SRE20005 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SRE20005

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            581 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SRE20005 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SRE20005 du

            REACH declaration SRE20005 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour SRE20005 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SRE20005 du

            RoHS declaration SRE20005 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SRA00505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1,5VA Classe 1
            SRA00505
            Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1, 5VA Classe 1
          • 2
            SRA01005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2,5VA Classe 1
            SRA01005
            Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2, 5VA Classe 1
          • 3
            SRA01505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
            SRA01505
            Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2, 5VA Classe 1
          • 4
            SRA02005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2,5VA Classe 1
            SRA02005
            Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2, 5VA Classe 1
          • 5
            SRA02505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1
            SRA02505
            Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2, 5VA Classe 1

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group