Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2,5VA Classe 1 SRA01005
EAN
4049857139316
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de produitTransformateur de courant à enficher
Fonctions
-
Classe de précision1
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement3 kV
Intensité du courant
-
Courant Max au primaire100 A
-
Courant Max au secondaire5 A
-
Courant primaire100 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Largeur produit installé49.5 mm
-
Largeur de l'ouverture29.5 mm
-
Hauteur de l'ouverture20 mm
-
Taille de la barre30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.7 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 6mm²
-
Type de connexionvis
Accessoires inclus
-
Avec rail en cuivreNon
Equipement
-
Nombre d'entrées1
-
Avec protection tactileOui
Utilisation
-
Rapport de transformation100A ; 5A
Standards
-
Produit certifiénon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…40 °C
-
Température de stockage/transport-40…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SRA01005
Declaration
PDF581 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SRA01005 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SRA01005 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation