TC BG 113 250/5A 2,5VA Cl.1 • SRA02505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Transformateur d'intensité
  • Transformateur d'intensité
  • SRA02505
Image  SRA02505 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SRA02505 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1

SRA02505

Image  SRA02505 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SRA02505 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1 SRA02505

EAN
4049857139354
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de produit
    Transformateur de courant à enficher
Fonctions
  • Classe de précision
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    3 kV
Intensité du courant
  • Courant Max au primaire
    250 A
  • Courant Max au secondaire
    5 A
  • Courant primaire
    250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Largeur produit installé
    49.5 mm
  • Largeur de l'ouverture
    29.5 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    20 mm
  • Taille de la barre
    30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.6 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 6mm²
  • Type de connexion
    vis
Accessoires inclus
  • Avec rail en cuivre
    Non
Equipement
  • Nombre d'entrées
    1
  • Avec protection tactile
    Oui
Utilisation
  • Rapport de transformation
    250A ; 5A
Standards
  • Produit certifié
    non
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…40 °C

Documents

  • Image produit

    Image SRA02505 | Hager Afrique

    Image produit SRA02505

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SRA02505 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SRA02505

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    581 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SRA02505 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SRA02505 du

    RoHS declaration SRA02505 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SRA02505 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SRA02505 du

    REACH declaration SRA02505 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SRA00505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1,5VA Classe 1
    SRA00505
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1, 5VA Classe 1
  • 2
    SRA01005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2,5VA Classe 1
    SRA01005
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2, 5VA Classe 1
  • 3
    SRA01505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
    SRA01505
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2, 5VA Classe 1
  • 4
    SRA02005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2,5VA Classe 1
    SRA02005
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2, 5VA Classe 1
  • 5
    SRI03005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 300/5A 5VA Classe 1
    SRI03005
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 300/5A 5VA Classe 1

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group