![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1 SRC06005
EAN
4049857139378
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précision1
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement3 kV
Intensité du courant
-
Courant Max au primaire600 A
-
Courant Max au secondaire5 A
-
Courant primaire600 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Largeur produit installé50 mm
-
Largeur de l'ouverture29.5 mm
-
Hauteur de l'ouverture20 mm
-
Taille de la barre30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5.5 W
Connexion
-
Type de connexionvis
Accessoires inclus
-
Avec rail en cuivreNon
Equipement
-
Nombre d'entrées1
-
Avec protection tactileOui
Utilisation
-
Rapport de transformation600A ; 5A
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…40 °C
-
Température de stockage/transport-40…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SRC06005
Declaration
PDF581 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SRC06005 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SRC06005 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation