TC BG 113 400/5A 5VA Cl.1 • SRC04005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Transformateur d'intensité
  • Transformateur d'intensité
  • SRC04005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 400/5A 5VA Classe 1

SRC04005

  • Gestion de l'énergie

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 400/5A 5VA Classe 1 SRC04005

EAN
4049857139361
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de produit
    Transformateur de courant à enficher
Fonctions
  • Classe de précision
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    3 kV
Intensité du courant
  • Courant Max au primaire
    400 A
  • Courant Max au secondaire
    5 A
  • Courant primaire
    400 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
  • Largeur de l'ouverture
    29.5 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    20 mm
  • Taille de la barre
    30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.6 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 6mm²
  • Type de connexion
    vis
Accessoires inclus
  • Avec rail en cuivre
    Non
Equipement
  • Nombre d'entrées
    1
  • Avec protection tactile
    Oui
Utilisation
  • Rapport de transformation
    400A ; 5A
Standards
  • Produit certifié
    non
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…40 °C

Documents

  • Image produit

    Image SRC04005 | Hager Afrique

    Image produit SRC04005

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SRC04005 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SRC04005

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    581 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SRC04005 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SRC04005 du

    REACH declaration SRC04005 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SRC04005 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SRC04005 du

    RoHS declaration SRC04005 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SRA00505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1,5VA Classe 1
    SRA00505
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1, 5VA Classe 1
  • 2
    SRA01005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2,5VA Classe 1
    SRA01005
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2, 5VA Classe 1
  • 3
    SRA01505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
    SRA01505
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2, 5VA Classe 1
  • 4
    SRA02005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2,5VA Classe 1
    SRA02005
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2, 5VA Classe 1
  • 5
    SRA02505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1
    SRA02505
    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2, 5VA Classe 1

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group