Parafoudre 2P pour station météo 4-20mA SPK802
EAN
3250615515100
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Mise à la terre viaConducteur séparé
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoptique
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 24 V DC
-
tension nominale24 V DC
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-130 V
-
Tension assignée d'emploi en continue24 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-1750 V
-
Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC6164330 V
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé62 mm
-
Hauteur produit installé105.8 mm
-
Largeur produit installé6.2 mm
-
Largeur6.2 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
HomologationsCE, KEMA
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11C1 ; C2 ; C3 ; D1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…85 °C
-
Température de stockage/transport-40…85 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPK802
PDF403 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPK802 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SPK802 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation