Parafoudre IT pour TV satellite SPK700
EAN
3250615515094
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Mise à la terre viaConducteur séparé
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue14 / 18 V DC
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-120 V
-
Tension assignée d'emploi en continue20 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-1500 V
-
Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC6164320 V
Dimensions
-
Profondeur produit installé71.5 mm
-
Hauteur produit installé31.5 mm
-
Largeur produit installé144.9 mm
-
Largeur144.9 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage0.5Nm
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Type de connexionfiches type "F" pour câble coaxial
Standards
-
HomologationsCE, KEMA
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…85 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPK700
PDF568 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPK700 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SPK700 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation