Parafoudre 2P pour ligne ADSL SPK602
EAN
3250615515070
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Mise à la terre viaConducteur séparé
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue130 V
-
tension nominale130 V
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1185 V
-
Tension assignée d'emploi en continue185 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-1300 V
-
Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC61643185 V
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé17.7 mm
-
Largeur17.7 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage0.5Nm
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
HomologationsCE, KEMA
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…85 °C
-
Température de stockage/transport-40…85 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPK602
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPK602 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SPK602 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation