Interrupteur 2P 32A • SBN232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Interrupteurs
          • Interrupteurs sectionneurs SBN
          • Interrupteurs bipolaires
          • SBN232
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          SBN232 - Interrupteur modulaire 2 pôles 32A
          SBN232
          Interrupteur modulaire 2 pôles 32A
          2
          SBN263 - Interrupteur modulaire 2 pôles 63A
          SBN263
          Interrupteur modulaire 2 pôles 63A
          3
          SBN240 - Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
          SBN240
          Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
          4
          SBN280 - Interrupteur modulaire 2 pôles 80A
          SBN280
          Interrupteur modulaire 2 pôles 80A
          5
          SBN299 - Interrupteur modulaire 2 pôles 125A
          SBN299
          Interrupteur modulaire 2 pôles 125A
          Image  SBN232 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SBN232 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur modulaire 2 pôles 32A

          SBN232

          Image  SBN232 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SBN232 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur modulaire 2 pôles 32A SBN232

          EAN
          3250615510136
          Conditionnement
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Interrupteur de coupure
          • Position du neutre
            sans neutre
          • Nombre de pôles
            2 P
          • Type de pôles
            2 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            440 V
          • Type de tension de commande 1
            AC
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4000 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
            32 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
            32 A
          • Courant assigné nominal
            32 A
          • Courant assigné admissible sous 1 seconde
            0.48 kA
          • Courant thermique en air libre
            32 A
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
            32 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
            32 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            3 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            1.5 W
          Endurance
          • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
            25000
          • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
            25000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            200000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,8Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1,5 / 10mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 16mm²
          • Position des bornes
            décalées
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre de contacts à ouverture
            0
          • Nombre de contacts à fermeture
            2
          • Nombre de contacts inverseurs
            0
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…50 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SBN232 | Hager Afrique

            Image produit SBN232

          • Technique - Licence de produit

            Image Licence produit pour SBN232 | Hager Afrique

            Licence produit pour SBN232

            Licence for NETHERLANDS

            PDF
            2 MB
            Image Licence produit pour SBN232 | Hager Afrique

            Licence produit pour SBN232

            Licence for NETHERLANDS

            PDF
            2 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour SBN232 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SBN232

            Declaration

            PDF
            311 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour SBN232 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SBN232

            Declaration

            PDF
            931 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour SBN232 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SBN232

            PDF
            990 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour SBN232 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SBN232

            Manufacturer declaration switch disconnector march 2024

            PDF
            176 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SBN232 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SBN232 du

            REACH declaration SBN232 (english)

            PDF
            103 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour SBN232 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour SBN232

            PDF
            445 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          • ESC080
            ESC080
            Contact auxiliaire 6A, 1F+1O
            0,00 €
            / *
          • MZN175
            MZN175
            Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif
            0,00 €
            / *
          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SBN216 - Interrupteur modulaire 2 pôles 16A
            SBN216
            Interrupteur modulaire 2 pôles 16A
          • 2
            SBN225 - Interrupteur modulaire 2 pôles 25A
            SBN225
            Interrupteur modulaire 2 pôles 25A
          • 3
            SBN233 - Interrupteur modulaire 2 pôles 32A avec grande capacité de raccordement
            SBN233
            Interrupteur modulaire 2 pôles 32A avec grande capacité de raccordement
          • 4
            SBN240 - Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
            SBN240
            Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
          • 5
            SBN263 - Interrupteur modulaire 2 pôles 63A
            SBN263
            Interrupteur modulaire 2 pôles 63A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group