Interrupteur modulaire 2 pôles 32A avec grande capacité de raccordement SBN233
EAN
3250615511799
Conditionnement
6 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur de coupure
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles2 P
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Type de tension de commande 1AC
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant thermique en air libre32 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN2.3 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.2 W
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture2
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SBN233
Licence for NETHERLANDS
PDF2 MBLicence produit pour SBN233
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SBN233
Declaration
PDF311 KBDéclaration UE de conformité pour SBN233
Declaration
PDF931 KBDéclaration UE de conformité pour SBN233
PDF176 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour SBN233
PDF445 KB
Plus de documentation