Angle intérieur LFS60200 tôle RAL 9010 • R27319010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Cheminement de câbles
    • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
    • Système de goulottes en tôle d'acier
    • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
    • 60 x 200, 4 agrafes
    • R27319010
    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Angle intérieur LFS60200 tôle RAL 9010

    R27319010

    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  R27319010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Cheminement de câbles

    Angle intérieur LFS60200 tôle RAL 9010 R27319010

    EAN
    4012740284370
    Conditionnement
    4 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Modèle
    • Traitement antibactérien
      Non
    Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
    Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      60 mm
    • Longueur
      50 mm
    • Largeur de goulotte
      200 mm
    • Mesure a
      50 mm
    Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      -
    Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      acier
    • Groupe de matériau
      acier
    • Type de traitement de surface
      laqué
    Installation, montage
    • Perforation de socle
      Sans poinçonnage de base
    Configuration
    • Plage angulaire
      90 °
    Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
    Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Résistance au choc
      IK08
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5…90 °C

    Documents

    • Image produit

      Image R27319010 | Hager Afrique

      Image produit R27319010

    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour R27319010 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour R27319010 du

      RoHS declaration R27319010 (english)

      PDF
      103 KB
      Image Certificat RoHS pour R27319010 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour R27319010 du

      REACH declaration R27319010 (english)

      PDF
      103 KB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LFS6020009010 - Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma
      LFS6020009010
      Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma
    • 2
      LFS602000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé
      LFS602000VERZ
      Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé
    • 3
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 4
      R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
    • 5
      M6293 - M 6293 AGRAFE POUR LFS 60200,NORYL ROUGE
      M6293
      M 6293 AGRAFE POUR LFS 60200, NORYL ROUGE

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group